Soporte para señalización - CARRIER-PMP (108X38) - 0830958

Soporte para señalización, negro, sin rotular, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 90 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El montaje se realiza con tornillos o remaches
  • El soporte para señalización CARRIER-PMP se utiliza en combinación con el índice insertable UCT-PMP ...
  • Su campo de aplicación es la identificación unívoca de dispositivos y armarios de control
  • El montaje se realiza con tornillos o bridas atornilladas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830958
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 316 (C-5-2015)
EAN 4046356912310
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,450 g
Número de tarifa arancelaria 39269097