Rótulo insertable - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Rótulo insertable con transpondedor RFID-UHF integrado, estera, blanco, no rotulado, puede imprimirse con: BLUEMARK CLED, tipo de montaje: adhesión, tamaño del cuadro de rotulación: 110 x 38 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La línea de identificación de la instalación PMP-RFID ... ofrece marcadores para el montaje en marcos de rótulos disponibles CARRIER-PMP...
  • El transpondedor RFID-UHF integrado puede rotularse con informaciones adicionales
  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • Los marcadores se hallan en un marco y pueden rotularse fácil y rápidamente con BLUEMARK CLED
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830957
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 312 (C-5-2015)
EAN 4046356912303
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,760 g
Número de tarifa arancelaria 85235200