Marcador para bornes - UM-TMF (12X5) - 0830948

La figura muestra la variante

Marcador para bornes, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, Tipo de montaje: enganchar, para ancho de borne: 12 mm, Superficie útil: 12 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830948
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356910842
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,140 g
Número de tarifa arancelaria 39269097