Marcador para bornes - UM1-TMF (8X5) - 0830924

La figura muestra la variante

Marcador para bornes, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, Tipo de montaje: enganchar, Superficie útil: 8 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830924
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 121 (C-5-2015)
EAN 4046356910590
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,270 g
Número de tarifa arancelaria 39269097