Marcador para bornes - UM1U-TM (5X10) - 0830910

Marcador para bornes, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, Tipo de montaje: enganchar, para ancho de borne: 5 mm, Superficie útil: 5 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830910
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 120 (C-5-2015)
EAN 4046356910439
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,150 g
Número de tarifa arancelaria 39269097