Rótulo de plástico - UC-EMLP (27X12,5) BU CUS - 0830856

Rótulo de plástico, disponible: por esteras, azul, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 27 x 12,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Todos los marcadores de aparatos UC-EMLP... también suministrables con rotulación según indicaciones cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830856
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356907989
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,100 g
Número de tarifa arancelaria 49119900