Rótulo de plástico - UC-EMLP (27X12,5) GN - 0830854

Rótulo de plástico, Estera, verde, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 27 x 12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830854
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 240 (C-5-2015)
EAN 4046356907965
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,380 g
Número de tarifa arancelaria 39191080