Película de rotulación para tira Zack - TML (EX7)R SR CUS - 0830851

La figura muestra una variante del artículo

Película de rotulación para tira Zack, disponible: por líneas, plata, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 30000 x 7 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación TML permite rotular a posteriori materiales en tira Zack y tira Zack plana con una lámina para marcado
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830851
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356897341
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 39199080