Película de rotulación para tira Zack - TML (EX7)R - 0830837

La figura muestra una variante del artículo

Película de rotulación para tira Zack, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 30000 x 7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Estrías de señalización autoadhesivas para bornes sin ranura para índice, sin fin
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830837
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 89 (C-5-2015)
EAN 4046356839082
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 39203000