Marcador de cables - WML HF 3(13X10)R CUS - 0830824

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: pegado, Diámetro de cable: ≤3 mm, Superficie útil: 13 x 10 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las etiquetas para marcado de cables constan de una superficie para rotulado autoadhesiva y una lámina protectora transparente
  • Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables
  • La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
  • Resistente a los disolventes
  • Sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830824
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 197 (C-5-2013)
EAN 4046356800808
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900