Marcador de cables - WML HF 22(25X25)R - 0830820

La figura muestra la variante WML 5 (25x10)R

Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤22 mm, superficie útil: 25 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las etiquetas para marcado de cables constan de una superficie para rotulado autoadhesiva y una lámina protectora transparente
  • Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables
  • La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
  • Resistente a los disolventes
  • Sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830820
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 226 (C-3-2017)
EAN 4046356800662
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 607,900 g
Número de tarifa arancelaria 39199080