Marcador de cables - WML HF 14(25X19)R YE - 0830819

Marcador de cables, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤14 mm, Superficie útil: 25 x 19 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las etiquetas para marcado de cables constan de una superficie para rotulado autoadhesiva y una lámina protectora transparente
  • Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables
  • La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
  • Resistente a los disolventes
  • Sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830819
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 186 (C-5-2015)
EAN 4046356800655
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 748,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080