Marcador de cables - WMTB-AL (29X8) - 0830805

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >2,9 mm, Superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de cables aluminio para montaje con sujetacables
  • Atractivo aspecto de alta calidad
  • Apto para rotulaciones de gran tamaño en conductores y cables > 2,9 mm de diámetro

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830805
Unidad de embalaje 90 pcs
Cantidad de pedido mínima 90 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 160 (C-5-2015)
EAN 4046356780803
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,890 g
Número de tarifa arancelaria 76169990