Marcador de conductores - UCT-WMCO 3,5 (18X4) CUS - 0830791

Marcador de conductores, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 2,9-3,5 mm, Superficie útil: 18 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-WMCO ... ofrece marcadores para rotular posteriormente conductores mediante un fácil enganche
  • Posibilidad de rotulación de gran superficie y, al mismo tiempo, una construcción que ahorra espacio
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Asiento firme y seguro también en caso de vibraciones
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830791
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 269 (NTK-2014)
EAN 4046356772471
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,350 g
Número de tarifa arancelaria 49119900