Marcado de conductores - UCT-WMCO 2,9 (18X4) - 0830781

Marcado de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 2-2,9 mm, Superficie útil: 18 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-WMCO ... ofrece marcadores para rotular posteriormente conductores mediante un fácil enganche
  • Posibilidad de rotulación de gran superficie y, al mismo tiempo, una construcción que ahorra espacio
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Asiento firme y seguro también en caso de vibraciones
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830781
Unidad de embalaje 9 pcs
Cantidad de pedido mínima 9 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 177 (C-5-2015)
EAN 4046356772372
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,630 g
Número de tarifa arancelaria 39269097