Marcado de aparatos - EMP-AL (27X15) - 0830776

Marcado de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 27 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para encajar en soporte para señalización
  • Los marcadores se pueden rotular de manera sencilla, rápida y económica con BLUEMARK CLED.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830776
Unidad de embalaje 90 pcs
Cantidad de pedido mínima 90 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 239 (C-5-2015)
EAN 4046356780193
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,030 g
Número de tarifa arancelaria 76169990