Marcador para bornes - US-TML (104X10) - 0830770

Marcador para bornes, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 104 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Tiras de rotulación UniSheet autoadhesivas, para bornes sin ranura para índice
  • Las tiras de rotulación pretroqueladas se separan y se montan fácilmente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830770
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 83 (C-5-2015)
EAN 4046356752589
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,820 g
Número de tarifa arancelaria 39199080