Marcadores para bornes serie SNK de ABB - UCT6M-TM 8 CUS - 0830764

Marcadores para bornes serie SNK de ABB, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8 mm, Superficie útil: 6,85 x 11,3 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830764
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 135 (C-5-2013)
EAN 4046356745802
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,600 g
Número de tarifa arancelaria 49119900