Marcadores para bornes serie SNK de ABB - UCT6M-TM 6 CUS - 0830763

Marcadores para bornes serie SNK de ABB, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6 mm, superficie útil: 4,85 x 11,3 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830763
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 135 (C-5-2013)
EAN 4046356745796
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900