Marcador para bornes ENTRELEC - UCT6R-TM 6 CUS - 0830760

Marcador para bornes ENTRELEC, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6 mm, Superficie útil: 4,85 x 9,3 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830760
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 137 (C-5-2013)
EAN 4046356745666
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,510 g
Número de tarifa arancelaria 49119900