Marcadores para bornes serie SNK de ABB - UCT6M-TM 6 - 0830757

Marcadores para bornes serie SNK de ABB, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6 mm, Superficie útil: 4,85 x 11,3 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado UniCard para bornes de otros fabricantes (ABB) con ranura para índice plana
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830757
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 114 (C-5-2015)
EAN 4046356745635
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097