Marcador de cables de plástico - KMK 1 - 0830745

Marcador de cables de plástico sin halógeno, sin sujetacables, inscripción con tira de rotulación ESL..., EMT..., US-EMP..., fijación con sujetacables WT, superficie útil: 25 x 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de cables de plástico para rótulos, para montaje de sujetacables
  • Marcadores de plástico para cables, para identificar y agrupar conductores y cables en interiores
  • Los marcadores están equipados con ojales y se sujetan con los sujetacables
  • El índice insertable rotulado queda protegido de la suciedad por el capuchón roscado

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830745
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 200 (C-5-2015)
EAN 4046356738583
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,920 g
Número de tarifa arancelaria 39269097