Soporte para marcador de cables - KMK HP (29X8) - 0830721

Soporte para marcador de cables, transparente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: ≥6 mm, Superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de cables de plástico para rótulos, para montaje de sujetacables
  • Marcadores de plástico para cables, para identificar y agrupar conductores y cables en interiores
  • Los marcadores están equipados con ojales y se sujetan con los sujetacables
  • El índice insertable rotulado queda protegido de la suciedad por el capuchón roscado

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830721
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 205 (C-5-2015)
EAN 4046356725798
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,980 g
Número de tarifa arancelaria 39269097