Banderita de marcado de cables - WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - 0830717

Banderita de marcado de cables, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤6 mm, Superficie útil: 20 x 10 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de cables autoadhesivo como laminilla
  • Presentación del rotulado de alta calidad generado mediante a la impresora de transferencia térmica
  • Resistente a los disolventes
  • Imprimible en ambos lados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830717
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 199 (C-5-2013)
EAN 4046356724616
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,590 g
Número de tarifa arancelaria 49119900