Banderita de marcado de cables - WML-FLAG 6 (30X10)R - 0830712

La figura muestra una variante del artículo

Banderita de marcado de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤6 mm, Superficie útil: 30 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de cables autoadhesivo como laminilla
  • Presentación del rotulado de alta calidad generado mediante a la impresora de transferencia térmica
  • Resistente a los disolventes
  • Imprimible en ambos lados

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830712
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 187 (C-5-2015)
EAN 4046356724562
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 666,500 g
Número de tarifa arancelaria 39199080