Marcador de cables - WML 7,5 (25X13)A4 YE CUS - 0830704

La ilustración muestra artículos parecidos

Marcador de cables, disponible: Codo, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤7,5 mm, Superficie útil: 25 x 13 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las etiquetas para marcado de cables constan de una superficie para rotulado autoadhesiva y una lámina protectora transparente
  • Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables
  • La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
  • Resistente a los disolventes
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830704
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 193 (C-5-2013)
EAN 4046356718882
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900