Etiqueta de marcador de cables - WML 22 (35X25)A4 YE - 0830696

La ilustración muestra artículos parecidos

Etiqueta de marcador de cables, Codo, amarillo, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, Tipo de montaje: pegado, Diámetro de cable: ≤22 mm, Superficie útil: 35 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las etiquetas para marcado de cables constan de una superficie para rotulado autoadhesiva y una lámina protectora transparente
  • Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables
  • La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
  • Resistente a los disolventes

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830696
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 184 (C-5-2015)
EAN 4046356718813
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,940 g
Número de tarifa arancelaria 39199080