Marcador de cables - WML 5 (25X10)R YE CUS - 0830680

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤5 mm, Superficie útil: 25 x 10 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830680
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 195 (C-5-2013)
EAN 4046356718554
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900