Etiqueta de marcador de cables - WML 6 (13X13)RL - 0830677

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤6 mm, Superficie útil: 13 x 13 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830677
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 185 (C-5-2015)
EAN 4046356718523
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.586,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080