Etiqueta de marcador de cables - WML 5 (25X10)RL - 0830676

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: pegado, Diámetro de cable: ≤5 mm, Superficie útil: 25 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830676
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 225 (C-3-2017)
EAN 4046356718516
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.847,500 g
Número de tarifa arancelaria 39269092