Etiqueta de marcador de cables - WML 14 (38X19)R YE - 0830675

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta de marcador de cables, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤14 mm, Superficie útil: 38 mm x 19 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830675
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 185 (C-5-2015)
EAN 4046356718509
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 782,800 g
Número de tarifa arancelaria 39199080