Etiqueta de marcador de cables - WML 5 (25X10)R YE - 0830673

Etiqueta de marcador de cables, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 5 mm, superficie útil: 25 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830673
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 225 (C-3-2017)
EAN 4046356718486
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 696,400 g
Número de tarifa arancelaria 39199080