Etiqueta de alta temperatura - EML-HT (40X15)RL-T - 0830660

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta de alta temperatura, rollo grande, p/ impresora de transferencia térmica, resistente durante 60 s hasta 300 grados C

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830660
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 275 (C-5-2015)
EAN 4046356719346
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 967,800 g
Número de tarifa arancelaria 39269092