Etiqueta para superficies ásperas - EML-HA (85X32)R - 0830610

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta para superficies ásperas, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 85 x 32 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830610
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 274 (C-5-2015)
EAN 4046356719643
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,330 g
Número de tarifa arancelaria 39269092