Etiqueta para superficies ásperas - EML-HA (60X30)R - 0830606

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta para superficies ásperas, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 60 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830606
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 274 (C-5-2015)
EAN 4046356719605
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 510,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092