Etiqueta para superficies ásperas - EML-HA (20X20)R - 0830602

Etiqueta para superficies ásperas, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, clase de montaje: pegado, superficie útil: 20 x 20 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores de equipos autoadhesivos EML‑HA... poseen una fuerza de adhesión elevada en superficies ásperas, estructuradas y de baja energía.
  • Mediante el empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación resiste disolventes, e incluso puede usarse en condiciones industriales severas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-HA ... de forma personalizada.
  • Un embalaje especial protege los rollos empezados de la suciedad en entornos industriales
  • Los materiales de EML-HA ... están listados en UL

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830602
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 274 (C-5-2015)
EAN 4046356719469
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 362,100 g
Número de tarifa arancelaria 39269092