Marcado de aparatos - EML-ESD (15X6)RL-T - 0830577

La figura muestra una variante del artículo

Marcado de aparatos, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 15 x 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para adherir, para aplicaciones ESD
  • Adhesivo con disipación estática: evita la transmisión de tensión y protege el elemento de descarga eléctrica
  • Identificación segura para elementos delicados en placas de circuito impreso y platinas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830577
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 276 (C-5-2015)
EAN 4046356720168
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 366,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092