Etiqueta, separable - EML-RM (32X10)RL-T - 0830547

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta, separable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 32 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para adherir, se puede despegar
  • Especialmente adecuadas para una identificación temporal
  • Las etiquetas no pueden volver a utilizarse después de retirarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830547
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 277 (C-5-2015)
EAN 4046356720595
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 839,300 g
Número de tarifa arancelaria 39269092