Marcador de aparatos - EMLP-AL (100X60) CUS - 0830523

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 100 x 60 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830523
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 231 (C-5-2013)
EAN 4046356718653
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,680 g
Número de tarifa arancelaria 76169990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar