Marcador de aparatos - EMLP-AL (85,6X54) CUS - 0830522

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 85,6 x 54 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830522
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 231 (C-5-2013)
EAN 4046356718646
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,210 g
Número de tarifa arancelaria 76169990