Marcador de aparatos - EMLP-AL (49X15) CUS - 0830519

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 49 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830519
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 231 (C-5-2013)
EAN 4046356718615
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,100 g
Número de tarifa arancelaria 76169990