Marcador de aparatos - EMLP-AL (27X15) CUS - 0830516

La figura muestra la variante

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 27 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830516
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 231 (C-5-2013)
EAN 4046356718585
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,150 g
Número de tarifa arancelaria 76169990