Marcador de aparatos - EMLP-AL (85,6X54) - 0830514

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 85,6 x 54 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para adherir
  • Los marcadores se pueden rotular de manera sencilla, rápida y económica con BLUEMARK CLED.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830514
Unidad de embalaje 15 pcs
Cantidad de pedido mínima 15 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 237 (C-5-2015)
EAN 4046356718363
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,850 g
Número de tarifa arancelaria 76169990