Marcado de aparatos - EMSP-AL (39X15) - 0830510

La figura muestra la variante

Marcado de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 39 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para atornillar o remachar
  • Los marcadores se pueden rotular de manera sencilla, rápida y económica con BLUEMARK CLED.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830510
Unidad de embalaje 45 pcs
Cantidad de pedido mínima 45 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 238 (C-5-2015)
EAN 4046356718325
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,750 g
Número de tarifa arancelaria 76169990