Placa de aviso - PML-W300 (105X52)R CUS - 0830501

Placa de aviso, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente: En blanco, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 105 x 52 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830501
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 321 (C-5-2013)
EAN 4046356718134
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900