Etiqueta - EML (50X10)R - 0830483

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 50 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830483
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 199 (C-5-2015)
EAN 4046356716994
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 500,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092