Placa de aviso - PML-W304 (200X100) - 0830476

Placa de aviso, Codo, amarillo/negro, rotulado: Rayo con flecha y advertencia en alemán, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, superficie útil: 200 x 100 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830476
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 325 (C-5-2015)
EAN 4046356718004
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,300 g
Número de tarifa arancelaria 39199080

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar