Placa de aviso - PML-W301 (105X52) - 0830463

Placa de aviso, Codo, amarillo/negro, Rotulado: Rayo con flecha y advertencia en alemán, inglés, Tipo de montaje: pegado, Diámetro: 0 mm, Superficie útil: 105 x 52 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830463
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 324 (C-5-2015)
EAN 4046356717878
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,430 g
Número de tarifa arancelaria 39199080