Placa de aviso - PML-W301 (74X37) - 0830462

Placa de aviso, Codo, amarillo/negro, rotulado: Rayo con flecha y advertencia en alemán, inglés, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, superficie útil: 74 x 37 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830462
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 371 (C-3-2017)
EAN 4046356717861
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,940 g
Número de tarifa arancelaria 39199080