Placa de aviso - PML-W200 (50X50)R - 0830452

Placa de aviso, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 50 x 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0830452
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 321 (C-5-2015)
EAN 4046356717762
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 550,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080